Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, AX, PC, VX-sokkelsystem

Best.-nr.: VX 8619440

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Best.-nr.:
VX 8619440
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale
Stål
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width 1200 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width 1200 mm, in the base
Indbygningsmuligheder AX
Kabinetbredde 1200 mm, kompatibel med skinne til indvendig udbygning AX og bundskinne til konfiguration til AX
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 1200 mm – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål
Sokkelbredde 1200 mm – kompatibel med en møtrik M8
Indbygningsmuligheder AX-sokkel
Sokkelbredde 1200 mm
Passer til
Sokkelsystem AX
VX sokkelsystem
Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Dimensioner
Længde: 1.154 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
AX
CX pultunderdel
Standerpult CX
Bredde: = 1.200 mm
Passer til bredde
= 1.200 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
5,64 kg
Bruttovægt
6 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 1200 mm
Dokumentationer
Info sheet