Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, PC, VX-sokkelsystem, AX

Best.-nr.: VX 8619460

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Best.-nr.:
VX 8619460
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale
Stål
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width 1800 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde 1800 mm – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Passer til
VX sokkelsystem
Dimensioner
Længde: 1.754 mm
Passer til
Bokstype: VX SE
Bredde: = 1.800 mm
Passer til bredde
= 1.800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
7,7 kg
Bruttovægt
9,38 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 1800 mm
Dokumentationer
Info sheet