Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Varenummer: VX 8619710

Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.

Varenummer:
VX 8619710
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between fixing points
375 mm
Passer til lågebredde
500 mm
Indbygningsmuligheder VX
In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder VX SE
In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
I kabinetbredde 1000 mm med aflåselig låge
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinethøjde 500 mm
Kabinetbredde 400 mm
Indbygningsmuligheder AX plast
In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder AX 3-delt
Kabinetdybde 573 mm
Indbygningsmuligheder CX
Pultoverdel og pultmidterdel i dybden – kompatibel med skinne til indvendig udbygning CX
I pultunderdel, ved kabinetdybde 500 mm
In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder TP
In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Montageanvisning
Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
Bemærk
Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
TP
AX
AX plast
Vægskab AX, 3-delt
Standerpult CX
Pultsystem CX
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
0,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,17
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177924635
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
Systemchassis 14 x 39 mm, til lågebredde: 500 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning