Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Best.-nr.: VX 8619720

Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.

Best.-nr.:
VX 8619720
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between fixing points
475 mm
Passer til lågebredde
600 mm
Indbygningsmuligheder VX
In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder VX SE
In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
I kabinetbredde 1200 mm med aflåselig låge
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinethøjde 600 mm
Indbygningsmuligheder AX plast
In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder AX 3-delt
Kabinetdybde 673 mm eller i samme bredde som vægdelen
Indbygningsmuligheder PC
In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder CX
In door width 600 mm
Montageanvisning
Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
Bemærk
Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
PC
AX
Vægskab AX, 3-delt
Standerpult CX
CX pultunderdel
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,956 kg
Bruttovægt
1,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,78
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177924697
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
Systemchassis 14 x 39 mm, til lågebredde: 600 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning