Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Varenummer:
- VX 8619730
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Passer til lågebredde
- 800 mm
- Indbygningsmuligheder VX
- In door width 800 mm
- Indbygningsmuligheder VX SE
- In door width 800 mm
- Indbygningsmuligheder AX
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
- Kabinethøjde 800 mm
- Indbygningsmuligheder AX plast
- In door width 800 mm
- Indbygningsmuligheder PC
- In door width 800 mm
- Indbygningsmuligheder CX
- In door width 800 mm
- Indbygningsmuligheder VX-sokkel
- Sokkelbredde 850 mm ved montage på sokkelhjørnestykker
- Montageanvisning
- Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
- Bemærk
- Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
PC
AX
AX plast
Standerpult CX
CX pultunderdel
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Passer til
- VX sokkelsystem
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,588 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,52
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- Systemchassis 14 x 39 mm, til lågebredde: 800 mm