Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Best.-nr.: VX 8619760

Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.

Best.-nr.:
VX 8619760
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between fixing points
575 mm
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 600 mm and in enclosure height 700 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montageanvisning
Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
Bemærk
Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
Passer til
Bokstype: AX
Suitable for width or height or depth: 700 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,374 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,98
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177926851
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX Systemchassis 14 x 39 mm , til H: 700 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Vejledning