Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Best.-nr.: VX 8619790

Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.

Best.-nr.:
VX 8619790
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between fixing points
635 mm
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montageanvisning
Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
Bemærk
Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
Passer til
Bokstype: AX
Suitable for width or height or depth: 760 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,9
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177940765
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX Systemchassis 14 x 39 mm , til lågebredde 760 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Vejledning