Til kabelindføringstylle og stikgennemføringstylle i stedet for segmenter i almindeligt opdelte flangeplader.
- Varenummer:
- VX 8619800
- Produktbeskrivelse
- Til kabelindføringstylle og stikgennemføringstylle i stedet for segmenter i almindeligt opdelte flangeplader.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Antal udskæringer
- 6
- Passer til
- Bokstype: VX: = 600 mm
Bokstype: VX SE - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55 i kombination med kabelindføringstylle eller stikgennemføringstylle
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,874 kg
- Bruttovægt
- 1,26 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX kabelindføringsplade, til B: 600 mm
- Dokumentationer
- Info sheet