Kabelindføringsplader til VX

Varenummer: VX 8619801

Til kabelindføringstylle og stikgennemføringstylle i stedet for segmenter i almindeligt opdelte flangeplader.

Varenummer:
VX 8619801
Produktbeskrivelse
Til kabelindføringstylle og stikgennemføringstylle i stedet for segmenter i almindeligt opdelte flangeplader.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Antal udskæringer
8
Passer til
Bokstype: VX: = 800 mm
Bokstype: VX SE
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55 i kombination med kabelindføringstylle eller stikgennemføringstylle
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,348 kg
Bruttovægt
1,5 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177920965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX kabelindføringsplade, til B: 800 mm
Dokumentationer
Info sheet