Kabelindføringsplader til VX

Varenummer: VX 8619802

Til kabelindføringstylle og stikgennemføringstylle i stedet for segmenter i almindeligt opdelte flangeplader.

Varenummer:
VX 8619802
Produktbeskrivelse
Til kabelindføringstylle og stikgennemføringstylle i stedet for segmenter i almindeligt opdelte flangeplader.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Antal udskæringer
5
Passer til
Bokstype: VX: = 1.000 mm
Bokstype: VX SE
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55 i kombination med kabelindføringstylle eller stikgennemføringstylle
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,708 kg
Bruttovægt
1,78 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177921030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX kabelindføringsplade, til B: 1000 mm
Dokumentationer
Info sheet