Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulopbygget frontudformning og beskyttelsesbjælke.
- Best.-nr.:
- VX 8620502
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulopbygget frontudformning og beskyttelsesbjælke.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Panel
Hængsler
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Højde: 300 mm
- Passer til
- Bredde: 1.200 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,89 kg
- Bruttovægt
- 8,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177922594
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
- VX trimpanel, tophængslet, BxH: 1200x300 mm
- Dokumentationer
- Info sheet