Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.
- Varenummer:
- VX 8620520
- Produktbeskrivelse
- Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skuffe
Klap
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 340 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16,06 kg
- Bruttovægt
- 17,34 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926875
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Skuffe, BxH: 600x200 mm
- Dokumentationer
- Info sheet