Skuffe til tastatur og mus til VX

Varenummer: VX 8620521

Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.

Varenummer:
VX 8620521
Produktbeskrivelse
Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skuffe
Klap
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 340 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
20,94 kg
Bruttovægt
21,94 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177926882
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX Skuffe, BxH: 800x200 mm
Dokumentationer
Info sheet