Systemdeling til VX

Varenummer: VX 8620901

Inddeler skabsbredden i to områder. Dermed kan der f.eks. i 1.200 mm bredde skabe monteres montageplader, kabelaflastningsskinner eller svingrammer fra 600 mm bredde skabe.

Varenummer:
VX 8620901
Produktbeskrivelse
Inddeler skabsbredden i to områder. Dermed kan der f.eks. i 1.200 mm bredde skabe monteres montageplader, kabelaflastningsskinner eller svingrammer fra 600 mm bredde skabe.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3 kg
Bruttovægt
3,04 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177922624
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX systemopdeling, D: 600 mm
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure