Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: VX 8660007

Sokkelhjørnestykker med paneler til fleksibel kabelindføring.

Varenummer:
VX 8660007
Fordele
Ekstremt robust – sokkel med meget høj stabilitet
Fleksibel – utallige muligheder for indvendig udbygning takket være VX tilbehør
Enkel – glat afslutning mellem sammenbygningsstederne
Materiale
Sokkelhjørnestykke: Stålplade
Sokkelpanel for/bag: Stålplade
Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
4 hjørneafdækninger
Inkl. montagematerialer
4 sokkelhjørnestykker, 100 mm høje
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Bemærk
Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredde: = 1.200 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Vægt/PS
7,01 kg
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
7 kg
Bruttovægt
7,008 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,24 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177978096
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag, H: 100 mm, til D: 1200 mm, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Product presentations
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer