For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.
- Varenummer:
- VX 8660034
- Udgave
- Lukket
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Dybde: = 800 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vægt/PS
- 2,82 kg
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Passer til
- til sokkelsystem VX, stålplade
- Nettovægt
- 2,14 kg
- Bruttovægt
- 2,816 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,17 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978249
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, side, H: 100 mm, til D: 800 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Product presentations
- Vejledning
- Yderligere oplysninger