Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: VX 8660041

For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.

Varenummer:
VX 8660041
Udgave
Lukket
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Dybde: = 400 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
Vægt/PS
1,89 kg
Pakkestørrelse
2 stk.
Passer til
til sokkelsystem VX, stålplade
Nettovægt
1,7 kg
Bruttovægt
1,887 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,73 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177978287
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel, side, H: 200 mm, til D: 400 mm, stålplade
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Product presentations
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer