Sokkelhjørnestykker med for- og bagpanel. Store åbninger i sokkelhjørnestykket sikrer optimal adgang til justeringsskruen. Usynlig sammenbygning.
- Best.-nr.:
- VX 8660051
- Materiale
- Sokkelhjørnestykke: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Sokkelpanel for/bag: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Afdækningskapper: ABS - Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
4 sokkelhjørnestykker
4 afdækningskapper
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj - Bemærk
- Sidepaneler til sokkel anvendes til afslutning af en sokkelenhed og sikrer samtidig ekstra stabilitet mellem soklerne
- De medfølgende dækkapper kan ved behov udskiftes til dækkapper i rustfrit stål til sokkelsystem VX, rustfrit stål.
- Komponenterne til 1. generation af sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponenterne til 2. generation af sokkelsystemet
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
TS
PC
Bredde: = 800 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 4,6 kg
- Bruttovægt
- 4,826 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037861
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, H: 100 mm, til B: 800 mm, rustfrit stål, 1.4301
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Teknik i detaljer