Sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Varenummer: VX 8660061

Sokkelhjørnestykker med for- og bagpanel. Store åbninger i sokkelhjørnestykket sikrer optimal adgang til justeringsskruen. Usynlig sammenbygning.

Varenummer:
VX 8660061
Materiale
Sokkelhjørnestykke: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Sokkelpanel for/bag: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Afdækningskapper: ABS
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
4 sokkelhjørnestykker
4 afdækningskapper
1 sokkelpanel for/bag, 200 mm
2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj
Bemærk
Sidepaneler til sokkel anvendes til afslutning af en sokkelenhed og sikrer samtidig ekstra stabilitet mellem soklerne
De medfølgende dækkapper kan ved behov udskiftes til dækkapper i rustfrit stål til sokkelsystem VX, rustfrit stål.
Komponenterne til 1. generation af sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponenterne til 2. generation af sokkelsystemet
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
TS
PC
Bredde: = 800 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
7,6 kg
Bruttovægt
8,074 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177037939
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, H: 200 mm, til B: 800 mm, rustfrit stål, 1.4301
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer