Sokkelsidepaneler til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Varenummer: VX 8660072

Sokkelpaneler af rustfrit stål anvendes i dybden til afslutning i siden af en sokkelenhed.

Varenummer:
VX 8660072
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Komponenterne til 1. generation af sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponenterne til 2. generation af sokkelsystemet
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
TS
PC
Dybde: = 600 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,86 kg
Bruttovægt
2,67 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177037830
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelsidepanel, H: 100 mm, til D: 600 mm, rustfrit stål, 1.4301
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer