Sokkelsidepaneler til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Varenummer: VX 8660081

Sokkelpaneler af rustfrit stål anvendes i dybden til afslutning i siden af en sokkelenhed.

Varenummer:
VX 8660081
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Komponenterne til 1. generation af sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponenterne til 2. generation af sokkelsystemet
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
TS
PC
Dybde: = 500 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,5 kg
Bruttovægt
2,8 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177037748
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelsidepanel, H: 200 mm, til D: 500 mm, rustfrit stål, 1.4301
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer