Sokkelpaneler, ventileret til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: VX 8660090

Til ventilation af fordelingsskabet via soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges mellem et eller to paneler. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere de ventilerede paneler i siden af sokkelhjørnestykket.

Varenummer:
VX 8660090
Udgave
Ventileret
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredde/dybde: 600 mm
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
Vægt/PS
1,42 kg
Pakkestørrelse
2 stk.
Passer til
til sokkelsystem VX, stålplade
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,319 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,01
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177982949
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel, ventileret, til B/D: 600 mm, stålplade
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Product presentations
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer