Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål, til VX.
- Varenummer:
- VX 8700030
- Fordele
- Tidsbesparende montage ved hjælp af sidevægsholder, der kan clipses på
- Automatisk potentialeudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med indvendige jordingselementer
- Enkel placering i højde og dybde ved hjælp af ophængningshjælp
- Kun en person nødvendig til montage
- Jordingsbolt med stor, lakfri kontaktflade for optimal fastgørelse
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: VX
Højde: = 1.800 mm
Dybde: = 400 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 12
- Grundmateriale
- Rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 17,5 kg
- Bruttovægt
- 17,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921450
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- VX sideplade, skruemonteret, til HD: 1800x400 mm, rustfrit stål, 1.4301
- Erklæringer
- PCF-declaration