Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål til VX

Varenummer: VX 8700040

Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål, til VX.

Varenummer:
VX 8700040
Fordele
Tidsbesparende montage ved hjælp af sidevægsholder, der kan clipses på
Automatisk potentialeudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med indvendige jordingselementer
Enkel placering i højde og dybde ved hjælp af ophængningshjælp
Kun en person nødvendig til montage
Jordingsbolt med stor, lakfri kontaktflade for optimal fastgørelse
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX
Højde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
Grundmateriale
Rustfrit stål
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
21 kg
Bruttovægt
22,6 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177921467
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
VX sideplade, skruemonteret, til HD: 1800x500 mm, rustfrit stål, 1.4301
Erklæringer
PCF-declaration