Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål til VX

Varenummer: VX 8700050

Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål, til VX.

Varenummer:
VX 8700050
Fordele
Tidsbesparende montage ved hjælp af sidevægsholder, der kan clipses på
Automatisk potentialeudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med indvendige jordingselementer
Enkel placering i højde og dybde ved hjælp af ophængningshjælp
Kun en person nødvendig til montage
Jordingsbolt med stor, lakfri kontaktflade for optimal fastgørelse
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
IP 66
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Grundmateriale
Rustfrit stål
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
27,8 kg
Bruttovægt
28,8 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177921474
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
VX sideplade, skruemonteret, til HD: 2000x600 mm, rustfrit stål, 1.4301
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
PCF-declaration