Afdækning, sammenbygning foroven til VX, VX IT, TS, TS IT

Varenummer: TS 8700150

Over pakningen mellem to skabe kan der endvidere påklipses en afdækning med to endekapper. På den måde forhindres det, at snavs og væske samler sig permanent på sammenbygningspakningen.

Varenummer:
TS 8700150
Produktbeskrivelse
Over pakningen mellem to skabe kan der endvidere påklipses en afdækning med to endekapper. På den måde forhindres det, at snavs og væske samler sig permanent på sammenbygningspakningen.
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Kan også monteres i bredden på skabe sammenbygget ryg mod ryg.
Kan også anvendes i kombination med støvbeskyttelsesliste.
Kan nemt afkortes til andre dimensioner
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
TS
TS IT
Dybde: = 500 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,3 kg
Bruttovægt
0,312 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177300149
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
TS Afdækning, top, til D: 500 mm, Rustfrit stål, 1.4301
Dokumentationer
Info sheet