Sokkelpaneler, sider, 200 mm Rustfrit stål til sokkelelementer fortil og bagtil

Varenummer: TS 8702060

Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.

Varenummer:
TS 8702060
Produktbeskrivelse
Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
2 sokkelpaneler
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler, i siden, 100 mm drejet 90°. Her er sokkelsammenbygningslaskerne påkrævet
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: TS: = 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
4,3 kg
Bruttovægt
4,5 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177299993
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Sokkelpanel, side-, H: 200 mm, til B: 600 mm, Rustfrit stål 1.4301
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer