Sokkelelementer fortil og bagtil, 200 mm Rustfrit stål til TS, VX SE

Varenummer: TS 8702200

Sokkelelementer fortil og bagtil, rustfrit stål, 200 mm.

Varenummer:
TS 8702200
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
1 panel fortil/bagtil
2 hjørnestykker med aftageligt panel
Inkl. montagemateriale til montage på skab
Dimensioner
Højde: 200 mm
Passer til
Bokstype: TS: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
14,078 kg
Bruttovægt
14,9 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177299986
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Sokkelkomponent, foran og bagtil, H: 200 mm, til B: 1200 mm, Rustfrit stål 1.4301
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer