Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°
- Varenummer:
- SZ 8800190
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Lågeåbningsvinkel
- 180°
- Bemærk
- Skabets kapslingsklasse kan blive reduceret.
- Hængelsiden skal være den samme i en skabsrække.
- Suitable for door variant
- Stålpladelåge
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,812 kg
- Bruttovægt
- 0,941 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177213166
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- TS hængsel 180°, til TS, VX SE, stålpladelåge, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning