Til udligning af spalte mellem sidepladerne ved sammenbygningen ryg mod ryg. Til skabshøjde 2200 mm eller til individuel afkortning for lavere højder.
- Best.-nr.:
- VX 8800875
- Produktbeskrivelse
- Til udligning af spalte mellem sidepladerne ved sammenbygningen ryg mod ryg. Til skabshøjde 2200 mm eller til individuel afkortning for lavere højder.
- Materiale
- Afdækningsprofil: Plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: VX
Højde: ≤ 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,44 kg
- Bruttovægt
- 0,48 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- VX afdækning sammenbygning, lodret, til H: 2200 mm
- Dokumentationer
- Info sheet