Sokkel, stationær til PC, IW

Varenummer: PC 8800920

Tilpasset efter kabinettets design, højde 100 mm, fremspring fortil.

Varenummer:
PC 8800920
Produktbeskrivelse
Tilpasset efter kabinettets design, projekteret fortil.
Materiale
Stålplade, 2,0 mm
Farve
RAL 7035
Designelement, fortil: RAL 7015
Leveringsomfang
1 designelement, fortil
1 sokkelelement, bagtil
2 sokkelpaneler, side-
Dimensioner
Højde: 100 mm
Passer til
Bokstype: PC
IW
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
Passer til dybde
= 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
11,92 kg
Bruttovægt
13,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177266926
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
PC Sokkel, stationær, til PC, IW, til D: 600 mm, H: 100 mm, stålplade
Dokumentationer
Info sheet