Rækkemonteret gulvskab VX25 EMC

Varenummer: VX 8807010

De store skabe i VX25-serien er allerede i standardversionen udstyret med en god afskærmning i et bredt frekvensområde. Ved større EMC-krav kan Rittal tilbyde VX25-skabet i en udførelse med høj HF-dæmpning.

Varenummer: 8660003

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660023

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660033

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660043

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer:
VX 8807010
Udgave
EMC-udgave
Produktbeskrivelse
De store skabe i VX25-serien er allerede i standardversionen udstyret med en god afskærmning i et bredt frekvensområde. Ved større EMC-krav kan Rittal tilbyde VX25-skabet i en udførelse med høj HF-dæmpning.
Materiale
Skabsramme: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Top: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Låge: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsramme: blank
Låge, bagplade og top: udvendigt lakeret og indvendigt holdt fri for lak
Flangeplader: galvaniseret
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Bagplade
Topplade
Flangeplader
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Antal låger
1
Bemærk
Ved sammenbyggede skabe kræves der en EMC-afskærmningspakning
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
119,05 kg
Bruttovægt
129,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
320,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177924574
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer