Samlestykker

Varenummer: SV 9320030

Til samling af skinner uden hultagning.

Varenummer:
SV 9320030
Produktbeskrivelse
Til samling af rektangulære skinner uden hultagning.
Materiale
Overdel: Stålplade, galvaniseret, passiveret
Kontaktplade: E-Cu, forsølvet
Forbindelsestype
Rækkeforbindelse fra skab til skab
Passer til skinner
20 x 5 - 30 x 10 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
1,881 kg
Bruttovægt
2,02 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,35
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177149830
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivelse
SV Samlestykke, til E-Cu 20x5-30x10 mm, sammenbygning
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer