Skinneholdere Til fladkobberskinner

Varenummer: SV 9340000

Til fladkobberskinner op til 800 A.

Varenummer:
SV 9340000
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkedriftsspænding
1000 V, 3~
Bemærkning vedr. produktnr.
Ved anvendelse af samleskinner på 12 x 5/10 mm skal der endvidere anvendes et afstandsstykke 9340.090
Antal poler
3-polet
Passer til best.nr.
9580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Med indvendig montage
Ja
Skinnecenterafstand
60 mm
Passer til skinner
12 x 5 - 30 x 10 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,724 kg
Bruttovægt
0,732 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177502321
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Skinneholder, 3-polet, 60 mm skinnecenterafstand:, til skinne BH: 12x5-30x10 mm
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer