Bundprofil Til RiLine skinnesystemer

Varenummer: SV 9340130

Berøringsbeskyttelse på bagsiden af en skinnesamling.

Varenummer:
SV 9340130
Produktbeskrivelse
Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af skinnesamlingen.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
Fladkobberskinner, 3-polet
Passer til best.nr.
9340.000
9340.050
Dimensioner
Længde: 1.100 mm
Passer til
Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,24 kg
Bruttovægt
2,46 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177502383
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Bundprofil, L: 1100 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Datablade
Teknik i detaljer