Afdækningsprofil Til RiLine skinnesystemer

Varenummer: SV 9340200

Kan afkortes individuelt, til clipsmontage på bundprofil.

Varenummer:
SV 9340200
Produktbeskrivelse
Til clipsmontage på bundprofilen.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Bemærk
Ved belastning af afdækningsprofilet fra forsiden kræves der et støttepanel til stabilisering
Kan afkortes individuelt
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
Fladkobberskinner, 3-polet
PLS 800, 3-polet
PLS 1600, 3-polet
Dimensioner
Længde: 700 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,6 kg
Bruttovægt
1,79 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177502420
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Afdækningsprofil, L: 700 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Datablade
Teknik i detaljer