Støttepanel til afdækningsprofil

Varenummer: SV 9340220

For ekstra stabilitet, for at forhindre berøring på siden af afdækningsprofilet.

Varenummer:
SV 9340220
Produktbeskrivelse
Til at forhindre berøring på siden af afdækningsprofilet. Desuden sikrer støttepanelet ekstra stabilitet. Anbefalet montageafstand ≤ 500 mm.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
3-polet
Passer til best.nr.
9340.200
9340.210
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,07 kg
Bruttovægt
0,083 kg
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177502444
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Støttepanel, til Afdækningsprofil, SV 9640200/210
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Datablade
Teknik i detaljer