- Varenummer:
- SV 9340780
- Udgave
- med tilslutningsledning
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- Chassis: RAL 7035
- Tilslutningsledninger (AWG)
- AWG 12
- Mærkestrøm maks.
- 16 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 27 A, NHJH/7
- 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 32 A, NHJH/7
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Længde tilslutningskabel
- 165 mm
- Bæreskinnetype
- Monteringsramme, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 208 mm
- Bæreskinner antal/højde
- 2 / 10 mm
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Bæreramme (B x H)
- 45 mm x 170 mm
- Godkendelser
- UL
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,25 kg
- Bruttovægt
- 0,3 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,038
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177701410
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 16 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 12, BH: 45x208 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 45D, TS 45D-V