Til sikker og berøringsafskærmet føring af tilslutningsledninger. Kan også anvendes som afstandsholder.
- Varenummer:
- SV 9340905
- Produktbeskrivelse
- Til sikker og berøringsafskærmet føring af tilslutningsledninger. Kan også anvendes som afstandsholder.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Passer til best.nr.
- 9340.950
- Dimensioner
- Bredde: 13,5 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Toldtarifnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV wiring duct for D-Switch bus-mounting fuse base (SV 9340950)