Skinneholdere PLS

Varenummer: SV 9341000

Til PLS, special skinne 800 A/1600 A, 3- og 4-polet, topmontering mulig.

Varenummer:
SV 9341000
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkedriftsspænding
1000 V, 3~
Kan overbygges
Ja
Antal poler
3-polet
Passer til skinner
PLS 800
Passer til best.nr.
3509.000
3524.000
3525.000
3525.010
3526.000
Med indvendig montage
Ja
Skinnecenterafstand
60 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,32 kg
Bruttovægt
0,365 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177502772
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Skinneholder, PLS 800, 3-polet, 60 mm skinnecenterafstand:
Godkendelser
ABS
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer