Berøringsbeskyttelse på bagsiden af en skinnesamling.
- Varenummer:
- SV 9341130
- Produktbeskrivelse
- Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af skinnesamlingen.
- Materiale
- Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- PLS 800, 3-polet
- Passer til best.nr.
- 9341.000
- 9341.050
- Dimensioner
- Længde: 1.100 mm
- Passer til
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,36 kg
- Bruttovægt
- 2,654 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502826
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV Bundprofil, L: 1100 mm (PLS 800)
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)