Bundprofilmellemstykke Til RiLine skinnesystemer

Varenummer: SV 9341140

Berøringsbeskyttelse på bagsiden ved samling af skinner fra skab til skab.

Varenummer:
SV 9341140
Produktbeskrivelse
Til berøringsbeskyttelse på bagsiden ved samling af skinner fra skab til skab.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
PLS 800, 3-polet
Passer til best.nr.
9341.000
9341.050
Forbindelsestype
Rækkeforbindelse fra skab til skab
Dimensioner
Længde: 100 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,22 kg
Bruttovægt
0,24 kg
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177502833
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Bundprofilmellemstykke, L: 100 mm (PLS 800)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer