Til PLS specialsamleskinner 800 A/1600 A, 3- og 4-polet, kan overbygges.
- Varenummer:
- SV 9342000
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Mærkedriftsspænding
- 1000 V, 3~
- Kan overbygges
- Ja
- Antal poler
- 3-polet
- Passer til skinner
- PLS 1600
- Passer til best.nr.
- 3516.000
- 3527.000
- 3528.000
- 3528.010
- 3529.000
- Med indvendig montage
- Ja
- Skinnecenterafstand
- 60 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,496 kg
- Bruttovægt
- 0,586 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Skinneholder, PLS 1600, 3-polet, 60 mm skinnecenterafstand: