Bundprofil Til RiLine skinnesystemer

Varenummer: SV 9342110

Berøringsbeskyttelse på bagsiden af en skinnesamling.

Varenummer:
SV 9342110
Produktbeskrivelse
Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af skinnesamlingen.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
PLS 1600, 3-polet
Passer til best.nr.
9342.000
9342.050
Dimensioner
Længde: 700 mm
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,658 kg
Bruttovægt
1,878 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177503533
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Bundprofil, L: 700 mm (PLS 1600)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Datablade
Teknik i detaljer