Berøringsbeskyttelse på bagsiden ved samling af skinner fra skab til skab.
- Varenummer:
- SV 9342140
- Produktbeskrivelse
- Til berøringsbeskyttelse på bagsiden ved samling af skinner fra skab til skab.
- Materiale
- Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- PLS 1600, 3-polet
- Passer til best.nr.
- 9342.000
- 9342.050
- Forbindelsestype
- Rækkeforbindelse fra skab til skab
- Dimensioner
- Længde: 100 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,24 kg
- Bruttovægt
- 0,281 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177503564
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivelse
- SV Bundprofilmellemstykke, L: 100 mm (PLS 1600)
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Info sheet