Tilslutningsadaptere

Varenummer: SV 9342240

Til skinnesystemer med 60 mm centerafstand.

Varenummer:
SV 9342240
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
125 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Elektriske værdier UL (SCCR)
50 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 125 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 400 A, JDDZ/7
Ledningsafgang
forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 55 mm
Højde: 210 mm
Tilslutning af rundledere
16 ‐ 35 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
10 ‐ 25 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
10 x 7,8 mm
Mærkespænding (L1 + L2)
1000 V (DC)
Mærkespænding (L1 + L3)
1500 V (DC)
Godkendelser
UL
Til skinnetykkelse
25 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,375 kg
Bruttovægt
0,376 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,052
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177522947
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 125 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang forneden, rundledertilslutning 10-35 mm?, lamelstørrelse BH: 10x7,8 mm
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer