Tilslutningsadaptere

Varenummer: SV 9342250

Til skinnesystemer med 60 mm centerafstand.

Varenummer:
SV 9342250
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
250 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Elektriske værdier UL (SCCR)
50 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 250 A, JDDZ/7
50 kA – 600 V, Combination Motor Controller maks. 250 A, NHJH/7
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 400 A, JDDZ/7
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 90 mm
Højde: 210 mm
Tilslutning af rundledere
35 ‐ 120 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Godkendelser
UL
Til skinnetykkelse
120 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,779 kg
Bruttovægt
0,829 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,166
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177503632
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 250 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 35-120 mm?, lamelstørrelse BH: 18,5x15,5 mm
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer