Tilslutningsadaptere

Varenummer: SV 9342280

Til skinnesystemer med 60 mm centerafstand.

Varenummer:
SV 9342280
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
800 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 129 mm
Højde: 246 mm
Tilslutning af rundledere
95 ‐ 300 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
95 ‐ 185 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
33 x 20 mm
Til skinnetykkelse
185 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,98 kg
Bruttovægt
2,07 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,358
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177503663
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 800 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 95-300 mm?, lamelstørrelse BH: 33x20 mm
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer