CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.
- Varenummer:
- SV 9342410
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Mærkestrøm maks.
- 100 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 100 A, NLRV/7
- Ledningsafgang
- forneden
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 72 mm
Højde: 210 mm - Tilslutning af rundledere
- 10 ‐ 35 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 10 x 7,8 mm
- Passer til producent (type)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Godkendelser
- UL
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,57 kg
- Bruttovægt
- 0,576 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,114
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Effektafbryder komponentadapter, 100 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang forneden, rundledertilslutning 10-35 mm?, lamelstørrelse BH: 10x7,8 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning