CB-komponentadaptere 3-polet

Varenummer: SV 9342500

CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.

Varenummer:
SV 9342500
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Klemmeafdækning
Tilslutningsgevind
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Mærkestrøm maks.
160 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Ledningsafgang
foroven
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 90 mm
Højde: 215 mm
Tilslutning af rundledere
35 ‐ 120 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Passer til producent (type)
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,799 kg
Bruttovægt
0,804 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,202
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177503779
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Effektafbryder komponentadapter, 160 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven, rundledertilslutning 35-120 mm?, lamelstørrelse BH: 18,5x15,5 mm
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer